L
Le matériau de la roulette détermine ses propriétés.
  • Produits
  • Industries
  • Solutions de mobilité
Lexique: L
L'ergonomie au bureau
L'importance des normes DIN pour les roues et roulettes TENTE
La matériau de bandage de roue
Le caoutchouc solide à deux composants: Matériau de bandage pour roues et roulettes
Le corps de roue
Le matériau de la roulette détermine ses propriétés.
Le système de désignation TENTE - clair et simple
Les avantages du blocage centralisé
Les défis pour les roulettes en logistique
Les roues en plastique de TENTE
Les roues motrices TENTE
Les roulettes adaptées à l'industrie et aux activités extérieures
A B C D E F G H I L M P Q R S T W
Page de démarrage | Table des matières
Navigation Lexicon
A B C D E F G H I L M P Q R S T W Page de démarrage Table des matières

Le matériau de la roulette détermine ses propriétés.

Le matériau de la roulette doit être choisi conformément aux exigences auxquelles la roulette doit répondre. De manière générale, aucun matériau ne peut répondre à toutes les exigences de la même manière. Exemple: Un polyuréthane dur a une haute capacité de charge, une faible résistance au roulage et au pivotement et pratiquement aucune abrasion - propriétés idéales. Cependant, en raison de sa dureté relative, il sollicite énormément le sol car la charge est concentrée sur une toute petite zone de contact. 

Comparaison des différents matériaux pour les roulettes d'équipement de transport Les propriétés des matériaux les plus communs pour les roulettes d'équipement de transport diffèrent encore plus. Les propriétés du polyamide et du caoutchouc dur, par exemple, diffèrent largement sur tous les paramètres. Le polyamide est toujours le meilleur choix pour transporter des charges lourdes ou quand l'équipement est déplacé sur des sols durs. Toutefois, si les sols sont irréguliers, le bruit des roulettes en mouvement peut rapidement augmenter. Avec des sols fragiles et des charges plus légères, le polyuréthane répond aux exigences tout en offrant des propriétés respectueuses des sols. 
Au-delà des interactions mentionnées ici, d'autres facteurs jouent un rôle important. Nous serons ravis de vous fournir de plus amples informations. 

Roulettes et roues TENTE 
Pour les roues et roulettes innovantes TENTE, nous utilisons toujours des matériaux de haute qualité qui peuvent être employés dans une large variété d'applications. Vous avez des exigences particulières pour vos roues et roulettes et vous ne savez pas quel matériau est le plus adapté à vos besoins? Contactez-nous et laissez nos experts vous présenter les avantages des différents matériaux. Si nécessaire, nous pouvons aussi développer des solutions personnalisées qui répondront à vos exigences particulières. Nous avons hâte de recevoir votre demande !
Retour à la page d'accueil
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
Spain
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
  • Retours