C
Capacité de charge des roues et roulettes
  • Produits
  • Industries
  • Solutions de mobilité
Lexique: C
Calcul de la capacité de charge dynamique
Calculer la capacité de charge des roues et roulettes
CAO : Conception Assistée par Ordinateur
Capacité de charge des roues et roulettes
Capacité de charge statique des roues et roulettes TENTE
Castor and wheel requirements in intralogistics
Castor manufacturers
Castor swivel bearing
Ces facteurs influencent le bruit de mouvement
Comment fonctionne le blocage total
Conductivité électrique selon la norme DIN EN 12527–12533
A B C D E F G H I L M P Q R S T W
Page de démarrage | Table des matières
Navigation Lexicon
A B C D E F G H I L M P Q R S T W Page de démarrage Table des matières

Capacité de charge des roues et roulettes

Les charges que peuvent supporter les machines ou les équipements de transport dépendent, entre autres, de la capacité de charge des roues et des roulettes. Lors de l’achat de roues ou de roulettes, il est donc essentiel de prendre en compte cette propriété. 

Afin de déterminer la capacité de charge nécessaire pour un équipement, certains facteurs doivent être considérés : d’une part, le poids de l’équipement lui-même et le poids maximal de la charge à supporter, et d’autre part, le nombre de roues et roulettes qui est utilisé. Afin de garantir que les roulettes puissent supporter les charges sur le long terme, le nombre total de roulettes utilisées est diminué d’un. Cela permet de prendre en compte que le poids n’est pas toujours réparti de manière uniforme sur des sols irréguliers. 
La capacité de charge des roues et roulettes individuelles est déterminée dans des conditions idéale, c’est-à-dire sur sol plat, à une température entre 15°C et 28°C, en ligne droite et à la vitesse du pas humain. Etant donné que les conditions réelles d’utilisation sont généralement différentes, un coefficient de sécurité supplémentaire doit être inclus dans le calcul. Plus les conditions de fonctionnement diffèrent de l’environnement de test, plus le coefficient de sécurité doit être important. 

Capacité de charge statique et dynamique 
Nous distinguons la capacité de charge dynamique de la capacité de charge statique. Alors que la donnée de capacité dynamique décrit la charge que la roulette ou la roue peut supporter en mouvement, la valeur statique s'applique en position stationnaire. La capacité de charge dynamique est par conséquent pertinente pour les équipements de transport, les machines mobiles et les dispositifs similaires. Toutefois, si les roues et roulettes sont principalement exposées à des charges statiques, cela doit être pris en compte dans le calcul. On peut dès lors assumer que la capacité de charge réelle soit plus élevée que la recommandation dynamique. 
Nous serions ravis de vous assister pour toute question que vous pourriez avoir à propos de la capacité de charge des roues et roulettes . Contactez notre équipes d'experts !
Retour à la page d'accueil
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
Spain
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
  • Retours