L
Les avantages du blocage centralisé
  • Produits
  • Industries
  • Solutions de mobilité
Lexique: L
L'ergonomie au bureau
L'importance des normes DIN pour les roues et roulettes TENTE
La matériau de bandage de roue
Le caoutchouc solide à deux composants: Matériau de bandage pour roues et roulettes
Le corps de roue
Le matériau de la roulette détermine ses propriétés.
Le système de désignation TENTE - clair et simple
Les avantages du blocage centralisé
Les défis pour les roulettes en logistique
Les roues en plastique de TENTE
Les roues motrices TENTE
Les roulettes adaptées à l'industrie et aux activités extérieures
A B C D E F G H I L M P Q R S T W
Page de démarrage | Table des matières
Navigation Lexicon
A B C D E F G H I L M P Q R S T W Page de démarrage Table des matières

Les avantages du blocage centralisé

Un mécanisme de blocage centralisé permet de bloquer plusieurs roulettes à la fois et immobilise ainsi efficacement le matériel de transport en l’empêchant de rouler ou de se déplacer. Contrairement aux blocages individuels, ce système est connecté à deux roulettes au minimum et il peut également être connecté à l’ensemble des roulettes. Le blocage centralisé est utilisé pour des applications où les équipements doivent être constamment déplacés et immobilisés. 

Le principal avantage du blocage centralisé est évident: Plusieurs roulettes peuvent être bloquées à la fois. Selon le système, le mécanisme de blocage peut être actionné à la main plutôt qu'au pied. Dans ce cas, l'avantage ergonomique pour l'opérateur ne doit pas être sous-estimé. Par ailleurs, le levier qui permet d'actionner le blocage centralisé se situe toujours au même endroit sur l'équipement. Cependant, si l'équipement est équipé de frein individuel, il est possible – selon l'emplacement de la roue – de placer les éléments de commande sous l'équipement.Si nécessaire, pour des raisons de sécurisés, le levier du système de blocage centralisé peut aussi être protégé par un cadenas. 

Blocage centralisé et applications 
Un exemple d'application : les lits d'hôpitaux peuvent être équipés d'un blocage centralisé qui agit simultanément sur les quatre roulettes pivotantes. Les roulettes sont libérées ou bloquées à l'aide d'une pédale. Il est également possible d'actionner le blocage directionnel de deux roulettes dans le sens de la marche pour bouger plus facilement le lit en ligne droite. Le blocage peut être actionné des deux côtés du lit.
En règle générale, le blocage centralisé est recommandé dans toutes les situations où il est important de pouvoir bloquer l'équipement en toute sécurité dans une position stationnaie et de faire fonctionner le système de blocage de manière rapide, simple et fiable. Outre les lits d'hôpitaux, les containers à déchets sont un autre exemple d'application. Nous serions ravis d'échanger avec vous afin à propos de l'utilité d'un blocage centralisé dans vos applications. Contactez-nous et laissez nos experts TENTE vous conseiller à ce sujet!
Retour à la page d'accueil
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
Spain
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
  • Retours