Roues 75 mm
Supratech, PJO075x25-Ø8
Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, plain bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 75 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Alésage - Ø | 8 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
75 mm
Largeur de roue
25 mm
Alésage - Ø
8 mm
Longueur de moyeu
27 mm
Capacité de charge dynamique
75 kg
Capacité de charge statique
150 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12530
Poids
0.063 kg
Dureté du bandage
A 87 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues