Roues 500 mm
Novatech, STP500x80-Ø50 HL90
Wheel centre made of pressed steel, lacquered, heavy duty, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 500 mm |
Largeur de roue | 80 mm |
Alésage - Ø | 50 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
500 mm
Largeur de roue
80 mm
Alésage - Ø
50 mm
Longueur de moyeu
90 mm
Capacité de charge dynamique
3,200 kg
Capacité de charge statique
6,400 kg
Résistance à la température
- 10 / + 60 °C
Norme
EN_12533
Poids
41 kg
Dureté du bandage
A 92 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues