Roues 160 mm
Puretech, PVR160x40-Ø20
Wheel centre made of Polypropylene, Tread: solid rubber, black, roller bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 160 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Alésage - Ø | 20 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
160 mm
Largeur de roue
40 mm
Alésage - Ø
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Capacité de charge dynamique
135 kg
Capacité de charge statique
270 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12532
Poids
0.842 kg
Dureté du bandage
A 80 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues