Roues 150 mm
Novatech, FTP150x50-Ø20 HL60
Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 150 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Alésage - Ø | 20 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
150 mm
Largeur de roue
50 mm
Alésage - Ø
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge dynamique
700 kg
Capacité de charge statique
1,400 kg
Résistance à la température
- 10 / + 60 °C
Norme
EN_12533
Poids
2 kg
Dureté du bandage
D 42 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues