Roulettes pivotantes 75 mm
Levina light, 5220PJP075B10-11x20
Swivel castor, Housing made of glass-filled Polyamide, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 75 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Tige lisse avec circlips | 11x20 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
75 mm
Largeur de roue
25 mm
Tige lisse avec circlips
11x20 mm
Déport
27 mm
Diamètre d'encombrement
129 mm
Hauteur
108 mm
Capacité de charge dynamique
75 kg
Résistance à la température
- 10 / + 40 °C
Norme
EN_12530
Poids
0.2 kg
Rayon d'encombrement
65 mm
Dureté du bandage
A 87 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes