Roulettes pivotantes 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, plain bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 50 mm |
Largeur de roue | 9 mm |
Trou central | 10 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
50 mm
Largeur de roue
9 mm
Trou central
10 mm
Déport
20 mm
Diamètre d'encombrement
120 mm
Hauteur
72 mm
Capacité de charge dynamique
40 kg
Résistance à la température
- 10 / + 40 °C
Norme
EN_12528
Poids
0.101 kg
Diamètre du dôme
23 mm
Rayon d'encombrement
60 mm
Dureté du bandage
A 87 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes