Roulettes pivotantes 125 mm
Forma, 6940UFP125R05-28 grey
Swivel castor, housing made of alu die-casting, powder coated, solid plug fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, precision ball bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur de roue | 18 mm |
Diamètre de la tige | 28 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
125 mm
Largeur de roue
18 mm
Diamètre de la tige
28 mm
Longueur de la tige
40 mm
Déport
41 mm
Hauteur
154 mm
Capacité de charge dynamique
125 kg
Résistance à la température
- 18 / + 120 °C
Rayon d'encombrement
109 mm
Dureté du bandage
60 A Shore
Type de chape
Roulettes pivotantes