Roulettes pivotantes 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1

EAN:
4031582492330

Swivel castor, Housing made of glass-filled Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 100 mm
Largeur de roue 32 mm
Tige filetée 10X25 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

100 mm

Largeur de roue

32 mm

Tige filetée

10X25 mm

Déport

36 mm

Diamètre d'encombrement

172 mm

Hauteur

146 mm

Capacité de charge dynamique

82 kg

Résistance à la température

- 10 / + 40 °C

Norme

EN_12530

Rayon d'encombrement

86 mm

Dureté du bandage

A 87 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement