Roulettes pivotantes à frein 75 mm
Linea, 5927UAP075S70-M10x15 KP HN EN12528 RAL7001
Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 75 mm |
Largeur de roue | 15 mm |
Tige filetée | M10x15 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
75 mm
Largeur de roue
15 mm
Tige filetée
M10x15 mm
Déport
23 mm
Diamètre d'encombrement
164 mm
Hauteur
86 mm
Capacité de charge dynamique
80 kg
Résistance à la température
-20/+60 °C
Norme
EN_12528
Poids
0.23 kg
Rayon d'encombrement
82 mm
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à frein