Roulettes pivotantes à frein 75 mm
Linea, 5927UAO075S70-M10x15 KP HN EN12530 RAL7001
Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, plain bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 75 mm |
Largeur de roue | 7 mm |
Tige filetée | 10 x 15 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
75 mm
Largeur de roue
7 mm
Tige filetée
10 x 15 mm
Déport
20 mm
Diamètre d'encombrement
104 mm
Hauteur
56 mm
Capacité de charge dynamique
40 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12528
Poids
0.13 kg
Rayon d'encombrement
52 mm
Dureté du bandage
D 65 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à frein