Roulettes pivotantes à blocage total 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing and wheels made from high grade synthetic materials, double ball bearing swivel head, bolt hole. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing Hint: These castors are also with grey locking lever available.
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Trou central | 11 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
125 mm
Largeur de roue
32 mm
Trou central
11 mm
Déport
38 mm
Diamètre d'encombrement
201 mm
Hauteur
161 mm
Capacité de charge dynamique
100 kg
Résistance à la température
- 10 / + 40 °C
Norme
EN_12530
Poids
0.579 kg
Diamètre du dôme
59 mm
Rayon d'encombrement
101 mm
Dureté du bandage
A 87 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à blocage total