Roulettes pivotantes à blocage directionnel 150 mm
Linea, 5941UAP150R05-22 Kick Pedal
Swivel castor with directional lock, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, solid plug fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 150 mm |
Largeur de roue | 22 mm |
Diamètre de la tige | 22 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
150 mm
Largeur de roue
22 mm
Diamètre de la tige
22 mm
Longueur de la tige
40 mm
Déport
52 mm
Diamètre d'encombrement
312 mm
Hauteur
170 mm
Capacité de charge dynamique
130 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12530
Poids
1 kg
Diamètre du dôme
56 mm
Rayon d'encombrement
156 mm
Dureté du bandage
A 92 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à blocage directionnel