Roulettes pivotantes avec blocage centralisé, directionnel ou blocage des roues 150 mm
Forma, 694GUFP150P33 Q1-L30 grey
Swivel castor, central lock with three positions: directional lock, wheel lock and free movement, housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, precision ball bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 150 mm |
Largeur de roue | 18 mm |
Dimension de platine | 92 x 64 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
150 mm
Largeur de roue
18 mm
Dimension de platine
92 x 64 mm
Distance entre axe
73 x 43 mm
Diamètre des trous
9 mm
Déport
57 mm
Hauteur
207 mm
Capacité de charge dynamique
135 kg
Résistance à la température
- 18 / + 120 °C
Rayon d'encombrement
137 mm
Dureté du bandage
60 A Shore
Type de chape
Roulettes pivotantes avec blocage centralisé, directionnel ou blocage des roues