Les dispositifs de blocage directionnel sont montés sur les roulettes pivotantes et s’activent via différents éléments de commande, comme par exemple une pédale.
Une roulette pivotante peut rouler normalement dans toutes les directions. En revanche, lorsque le blocage directionnel est enclenché, la roulette est bloquée dans le sens de la marche. De cette façon, elle ne peut rouler que dans la direction souhaitée. Cette solution facilite le déplacement des roulettes en ligne droite, le long des couloirs étroits et sur de longues distances.
Le dispositif de blocage directionnel offre également un autre avantage : Il empêche que les roulettes ne pivotent et ne dérapent en cas de déplacement rapide. Les solutions de produits modernes, telles que la Linea e-lock conçue par TENTE, proposent aussi des dispositifs de blocage directionnel à activation électronique. Ce système est actionné sans effort grâce à des boutons qui permettent de contrôler chaque roulette individuellement. Cette fonction peut aussi être intégrée dans des panneaux de commande existants.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com