Roulette pivotante à blocage total centralisé 75 mm
Agila twin
Order number:
990064747
EAN:
4031582302868
Numéro de produit :
2976PJE075P54 offset-28 S axle-M8
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Verrouillage central convivial
L'Agila twin est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une platine rectangulaire avec éléments de fixation...
Détails
Sur mesure ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
L'Agila twin est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une platine rectangulaire avec éléments de fixation pour une installation sécurisée. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un roulement à billes conique inoxydable garantissant une longévité optimale. Avec un diamètre de roue de 75 mm et une hauteur totale de 103 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
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
Protection du sol grâce à la répartition de la charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol