Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412819
Numéro de produit :
5946UAC150R36-32S27 safety OH155
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante Linea clinic est une roulette à blocage total centralisé, conçue pour les applications hospitalières. Sa f...
Détails
Sur mesure ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Linea clinic est une roulette à blocage total centralisé, conçue pour les applications hospitalières. Sa fixation s'effectue par tige courte pour roulette à blocage centralisé, et les roulettes en version lavable doivent impérativement être montées directement par le fabricant de lits. Le corps de la roulette est en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant la rotation pivotante. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision inoxydable et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un corps en polyamide. La hauteur hors tout de l'ensemble est de 155 mm. La charge statique admissible est de 300 kg, et la charge dynamique admissible est de 150 kg à une vitesse de 4 km/h, et de 150 kg à une vitesse de 3 km/h.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Blocage centralisé facile d'utilisation
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Correspondance des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Conception primée
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel