Roulette pivotante à blocage total 75 mm
Agila light
Order number:
990900452
EAN:
4031582331493
Numéro de produit :
1477PAO075P40 Tente
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Support fixé
La roulette pivotante à blocage total Agila light est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en t...
Détails
Sur mesure ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Agila light est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur hors tout atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales