Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
L'Agila light est une roulette pivotante à blocage total équipée d'un système de fixation par trou central. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier légère et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de la roue est de 75 mm et la hauteur hors tout de la roulette atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 120 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de nettoyage professionnels, mobilier et présentoirs de magasin.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
1477PAO075P30-11 TENTE
EAN
4031582338492
S4 Materialnummer
990900450
Core attributes
Gehäusetyp
Roulette pivotante à blocage total
Gesamtbreite
44 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,25 kg
Produktname
Agila light
Norm
EN12530 - Roulettes d’appareils
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Trou central
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Zingué bleu
Gabelform
Galbée
Material
Tôle d’acier, légère
Schwenklager
Double rangée de billes,
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
156 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
78 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylène
Material der Lauffläche
Polyuréthane, injecté
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Sans pare-fils
Lager
Moyeu lisse
Radfarbe
Gris argenté (RAL7001)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Passer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 75 mm
Roulette pivotante 75 mm
Agila light
1470PAO075P30-11 Tente

La roulette pivotante Agila light est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de la roue est de 75 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de nettoyage professionnels, mobilier et présentoirs de magasin.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Passer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 75 mm
Roulette pivotante 75 mm
Agila light
1470PAO075P30-11 Tente

La roulette pivotante Agila light est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de la roue est de 75 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de nettoyage professionnels, mobilier et présentoirs de magasin.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg