Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en mousse de polyuréthane, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 161 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux applications médicales telles que chariots d'anesthésie, lits de soins, appareils d'imagerie, ainsi qu'aux équipements industriels et commerciaux nécessitant mobilité et stabilité.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
5377PNP125P30-11 RAL9011
EAN
4031582488678
Attributs principaux
Тип
Roulette pivotante à blocage total
Товароносимост при 3 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Обща височина
161 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,58 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 - Roulettes d’appareils
Електропроводим
Неръждаемост
Ajustement
Тип на фитинга
Trou central
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Boîtier
Цвят
Noir graphite (RAL9011)
Форма Вилица
Élancée
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Double rangée de billes,
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
100,5 mm
Roue
Твърдост на Резба (A)
70 Shore A
Материал на тялото
Polypropylène
Материал на реазбата
Mousse de polyuréthane
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Avec pare-fils
Лагер
Roulement à billes de précision

special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour blocage directionnel et pédale rouge pour blocage total
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques