Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Levina
Order number:
990036550
EAN:
4031582368970
Numéro de produit :
5377PJP100P30-13 7001/3000
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide in...
Détails
Sur mesure ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et efficace. Avec une hauteur totale de 137 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications médicales telles que les chariots d'anesthésie, lits de soins, chariots de médicaments, ainsi qu'aux équipements industriels comme les établis et armoires à outils.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée