Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, les roulettes version lavables devant être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, inoxydable. Le diamètre de roue est de 150 mm pour une hauteur totale de 155 mm. La capacité de charge dynamique atteint 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 300 kg, adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
5944USC150R36-34XS S27 safety OH155
EAN
4031582412864
Attributs principaux
Сертифициране
Testé et contrôle par Tüv Süd
Тип
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,12 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
similaire EN12531- Roulettes de lit d’hôpital
Електропроводим
Неръждаемост
Ajustement
Намек
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Тип на фитинга
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
42 mm
Boîtier
Форма Вилица
Roulette jumelée
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Roulement à billes de précision
Интерференция при завъртане
254 mm
Изместване
47,5 mm
Радиус на завъртане
122,5 mm
Roue
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Avec pare-fils
Лагер
Roulement à billes de précision, inoxydable
Jeu de poignées
Намек
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Passer la galerie de produits

Vente croisée

Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
Linea clinic
5946USC150R36-34XS S27 safety OH155

La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision, inoxydable. Avec un diamètre de roue de 150 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 155 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières exigeantes.

150 mm
Usage moyen
155 mm
150 mm
Usage moyen
155 mm