Roulette pivotante à blocage directionnel 150 mm
Linea
EAN:
4031582408508
Numéro de produit :
5941UAP150P30-13 Kick Pedal
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyam...
Détails
Sur mesure ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Documents
- Customer_reference_Service_Trolley_with_Linea_FR_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_FR_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_FR_TRI.pdf
- TENTE_medical_furniture_brochure_FR_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_FR_TRI.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_FR_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_FR_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_FR_TRI.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_FR_TRI.pdf
- TENTE_Catering_FR_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_FR_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_FR_TRI.pdf
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et présente un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 170 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de restauration, mobilier de bureau, appareils médicaux spécialisés et chariots de nettoyage professionnel.
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
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour blocage directionnel et pédale rouge pour blocage total
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif