Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 165 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, lits de soins, chariots de médicaments, appareils d'imagerie médicale, ainsi qu'aux équipements industriels comme les chariots de nettoyage, établis et armoires à outils.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
5371PJP125P51 7001/6032
EAN
4031582358759
Номер на материал S4
990038872
Attributs principaux
Тип
Roulette pivotante à blocage directionnel
Обща ширина
59 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
165 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,64 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 - Roulettes d’appareils
Електропроводим
Неръждаемост
Ajustement
Тип на фитинга
Platine rectangulaire
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
50 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Boîtier
Цвят
Gris argenté (RAL7001)
Форма Вилица
Élancée
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Double rangée de billes,
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
201 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
100,5 mm
Roue
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropylène
Материал на реазбата
Caoutchouc thermoplastique
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Avec pare-fils
Лагер
Roulement à billes de précision
Цвят на Колело
Gris argenté (RAL7001)

special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
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
Fixation anti-rotation
Protection anti-rotation pour roulettes avec verrouillage directionnel
Passer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Levina
5370PJP125P51 7001

La roulette pivotante Levina est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux et efficace. Avec une hauteur totale de 165 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications médicales comme les chariots d'anesthésie, lits de soins, appareils d'imagerie, ainsi qu'aux équipements professionnels tels que chariots de restauration, mobilier de magasin et établis d'atelier.

125 mm
Usage léger
165 mm
125 mm
Usage léger
165 mm
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Levina
5377PJP125P51 7001/3000

La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux et précis. Avec une hauteur totale de 165 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications médicales comme les chariots d'anesthésie, lits de soins, appareils d'imagerie, ainsi qu'aux équipements industriels, chariots de restauration et mobilier professionnel nécessitant mobilité et stabilité.

125 mm
Usage léger
165 mm
125 mm
Usage léger
165 mm