Roulette pivotante à blocage de roue 75 mm
Stylea
EAN:
4031582410167
Numéro de produit :
5925UOI075P41-38x38/10 ALU
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'une platine carrée pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègr...
Détails
Sur mesure ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'une platine carrée pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise d'un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 87 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, offrant mobilité et stabilité pour diverses solutions d'ameublement professionnel et domestique.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement