Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 65 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 68 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
5925UOI065L51-10 DOM27
EAN
4031582335828
Attributs principaux
Тип
Roulette pivotante à blocage de roue
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Електропроводим
Неръждаемост
Ajustement
Тип на фитинга
Trou borgne pour fixation B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Boîtier
Форма Вилица
Roulette jumelée
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Tige pivotante
Диаметър на купол
27 mm
Интерференция при завъртане
154 mm
Радиус на завъртане
77 mm
Roue
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Identique au corps de roue
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Sans pare-fils
Oc
Riveté
Лагер
Moyeu lisse avec entretoise
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Passer la galerie de produits

Vente croisée

Roulette pivotante 65 mm
Stylea
5920UOI065L51-10 DOM27

La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée sur diverses surfaces. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 65 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 68 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.

65 mm
Usage léger
68 mm
65 mm
Usage léger
68 mm