Roulette pivotante à blocage de roue 65 mm
Stylea
EAN:
4031582410068
Numéro de produit :
5925UJI065P41-38x38/10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en poly...
Détails
Sur mesure ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux et durable. Le diamètre de roue est de 65 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 78 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 100 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, combinant fonctionnalité et résistance pour un usage professionnel et domestique.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement