Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante à blocage de roue Agila twin est équipée d'une platine carrée pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
2975PJI050P40
EAN
4031582419429
Attributs principaux
Тип
Roulette pivotante à blocage de roue
Обща ширина
57 mm
Товароносимост при 3 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Обща височина
69 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,28 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 - Roulettes d’appareils
Електропроводим
Неръждаемост
Ajustement
Тип на фитинга
Platine carrée
Диаметър на отвора на плаката
6,3 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Дължина на плаката
60 mm
Ширина на плаката
60 mm
Boîtier
Цвят
Zingué bleu
Форма Вилица
Roulette jumelée
Материал
Tôle d’acier, moyenne
Въртящ се лагер
Double rangée de billes,
Интерференция при завъртане
155 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
77 mm
Roue
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropylène
Материал на реазбата
Caoutchouc thermoplastique
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
19 mm
Предпазители за резби
Sans pare-fils
Лагер
Moyeu lisse avec entretoise
Цвят на Колело
Gris argenté (RAL7001)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Protection du sol grâce à la répartition de la charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Passer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante 50 mm
Roulette pivotante 50 mm
Agila twin
2970PJO050P40

La roulette pivotante Agila twin est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 69 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 70 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 140 kg. Cette roulette convient particulièrement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

50 mm
69 mm
Usage léger
50 mm
69 mm
Usage léger