Roulette pivotante 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399981
Numéro de produit :
5920UAO075L51-10 Scan
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîti...
Détails
Sur mesure ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 75 mm offre une excellente maniabilité tandis que la hauteur hors tout de 75,5 mm garantit un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles d'hôpitaux, meubles multimédias, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, chaises et mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé