Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Anika est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 75 mm confère une excellente maniabilité. Les dimensions comprennent une hauteur hors tout de 77,2 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, équipements hospitaliers, meubles multimédias, mobilier pour maisons de retraite et de repos, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
5920UAI075L51-10 DOM18
EAN
4031582455458
Attributs principaux
Тип
Roulette pivotante
Обща ширина
41,5 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
77,2 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,11 kg
Име на продукта
Anika
Стандартен
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Електропроводим
Неръждаемост
Ajustement
Тип на фитинга
Trou borgne pour fixation B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Boîtier
Форма Вилица
Roulette jumelée
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Tige pivotante
Диаметър на купол
18 mm
Интерференция при завъртане
128,8 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
64,4 mm
Roue
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyuréthane, injecté
Ширина на Резба
11 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Sans pare-fils
Oc
Riveté
Лагер
Moyeu lisse avec entretoise

special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel