Roulette pivotante 50 mm
Footmaster
Numéro de produit :
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN antistatic
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes nécessitant une mobilité fiable et une capacité de ...
Détails
Sur mesure ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes nécessitant une mobilité fiable et une capacité de charge importante. Le corps de la roulette est fabriqué en polyamide à forte charge, offrant une résistance mécanique optimale et une durabilité exceptionnelle dans les environnements industriels. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est équipée de roulements rouleaux amortis qui assurent un fonctionnement fluide et réduisent les vibrations lors du déplacement. La surface de roulement est revêtue de polyuréthane injecté, garantissant une excellente adhérence, une résistance à l'usure et une performance optimale sur diverses surfaces. Avec une hauteur totale de 82,5 mm, cette roulette s'intègre facilement dans les systèmes de mobilité existants. La capacité de charge statique atteint 250 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 125 kg à une vitesse de 3 km/h, permettant des opérations continues et fiables. La roulette Footmaster est particulièrement adaptée aux applications telles que la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport, les établis, les systèmes AGV lourds et les systèmes AMR, offrant une solution polyvalente pour les besoins de manutention et de mobilité industrielle.
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage