Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 50 mm et une hauteur hors tout de 69 mm, cette roulette compacte supporte une charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
2970PJI050P30-11
EAN
4031582418842
Attributs principaux
Тип
Roulette pivotante
Обща ширина
53 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
69 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,19 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 - Roulettes d’appareils
Електропроводим
Неръждаемост
Ajustement
Тип на фитинга
Trou central
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Boîtier
Цвят
Zingué bleu
Форма Вилица
Roulette jumelée
Материал
Tôle d’acier, moyenne
Въртящ се лагер
Double rangée de billes,
Интерференция при завъртане
106 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Roue
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropylène
Материал на реазбата
Caoutchouc thermoplastique
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
19 mm
Предпазители за резби
Sans pare-fils
Лагер
Moyeu lisse avec entretoise
Цвят на Колело
Gris argenté (RAL7001)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Protection du sol grâce à la répartition de la charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Passer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
Agila twin
2975PJO050P30-11

La roulette pivotante à blocage de roue Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 50 mm et une hauteur totale de 69 mm, cette roulette compacte supporte une charge dynamique de 75 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

50 mm
69 mm
Usage léger
50 mm
69 mm
Usage léger