Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue mesure 50 mm et la hauteur hors tout atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
2470PJH050P40
EAN
4031582324129
Номер на материал S4
990004990
Attributs principaux
Тип
Roulette pivotante
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
69 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,19 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Roulettes d’appareils
Електропроводим
Неръждаемост
Ajustement
Тип на фитинга
Platine carrée
Диаметър на отвора на плаката
6,3 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Дължина на плаката
60 mm
Ширина на плаката
60 mm
Boîtier
Цвят
Zingué bleu
Форма Вилица
Galbée
Материал
Tôle d’acier, moyenne
Въртящ се лагер
Double rangée de billes,
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
98 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
49 mm
Roue
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropylène
Материал на реазбата
Caoutchouc thermoplastique
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
19 mm
Предпазители за резби
Avec pare-fils
Лагер
Moyeu lisse
Цвят на Колело
Gris argenté (RAL7001)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Passer la galerie de produits

Accessoires

Roue 50 mm
Maxtech
UAK 050x20-Ø6,1

La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 50 mm avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté d'une largeur de 20 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes conique. Le moyeu mesure 22 mm de longueur avec un alésage d'axe de 6 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 100 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles et commerciales.

50 mm
Usage léger
50 mm
Usage léger
Passer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
Agila
2475UAP050P40

La roulette pivotante à blocage de roue Agila est équipée d'une platine carrée pour une fixation stable et sécurisée. Le boîtier en tôle d'acier moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 69 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

50 mm
69 mm
Usage léger
50 mm
69 mm
Usage léger