Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Levina est équipée d'un système de fixation par trou central pour une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur hors tout de 190 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications médicales telles que chariots d'anesthésie, lits de soins, appareils d'imagerie, ainsi qu'aux équipements industriels et commerciaux nécessitant mobilité et fiabilité.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
5370PJP150P30-11 7001
EAN
4031582355031
Номер на материал S4
990036334
Attributs principaux
Тип
Roulette pivotante
Обща ширина
59 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
190 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,63 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 - Roulettes d’appareils
Електропроводим
Неръждаемост
Ajustement
Тип на фитинга
Trou central
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Boîtier
Цвят
Gris argenté (RAL7001)
Форма Вилица
Élancée
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Double rangée de billes,
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
226 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
113 mm
Roue
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropylène
Материал на реазбата
Caoutchouc thermoplastique
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Avec pare-fils
Лагер
Roulement à billes de précision
Цвят на Колело
Gris argenté (RAL7001)

special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
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
Passer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante à blocage total 150 mm
Roulette pivotante à blocage total 150 mm
Levina
5377PJP150P30-11 7001/3000

La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et sans effort. Avec une hauteur totale de 190 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et industrielles nécessitant mobilité et stabilité.

150 mm
Usage léger
190 mm
150 mm
Usage léger
190 mm
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 150 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 150 mm
Levina
5371PJP150P30-11 7001/6032

La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et sans effort. Avec une hauteur totale de 190 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et industrielles nécessitant mobilité et fiabilité.

150 mm
Usage léger
190 mm
150 mm
Usage léger
190 mm