Roulette pivotante 125 mm
Alpha
EAN:
4031582376807
Numéro de produit :
3470PIJ125P62
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, l...
Détails
Sur mesure ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur roulements rouleaux. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur hors tout de 155 mm. La capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 200 kg. Cette roulette convient aux applications dans l'automobile OEM, la restauration, la construction de conteneurs, l'électronique, la lutte contre l'incendie, la construction de machines, la logistique postale, les chariots de production, les roll-conteneurs, les armoires à outils, le transport et l'élimination des déchets ainsi que les établis.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu