Roue 75 mm
Maxtech
EAN:
4031582454291
Numéro de produit :
PAO075x25-Ø8
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention et de mobilité. Elle présente un diamètre d...
Détails
Sur mesure ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention et de mobilité. Elle présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement d'une largeur de 25 mm, offrant une surface de contact optimale pour une stabilité accrue. Le moyeu mesure 26,5 mm de longueur, tandis que l'alésage de l'axe dispose d'un diamètre de 8,1 mm, permettant une intégration facile sur les structures de roulette standard. Cette roue supporte une charge statique maximale de 120 kg et une charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux environnements exigeant une fiabilité et une performance constantes.
Номера на статии
Основни атрибути
Колело
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes