Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est constituée de mousse de polyuréthane, offrant une excellente adhérence et une absorption des chocs. Le moyeu mesure 36,5 mm de longueur avec un alésage de 8 mm pour l'axe. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision inoxydable garantissant une durabilité et une fiabilité optimales. Elle supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h. La roue Maxtech est particulièrement adaptée aux applications variées incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Номера на статии
Артикулен номер
PNC125x30-Ø8 HL36,5
EAN
4031582485837
Номер на материал S4
190007841
Основни атрибути
Тип
Roue
Товароносимост при 3 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,21 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12530 - Roulettes d’appareils
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
70 Shore A
Материал на тялото
Polypropylène
Материал на реазбата
Mousse de polyuréthane
Диаметър на отворите Oc
8 mm
Дължина на центъра
36,5 mm
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Avec pare-fils
Лагер
Roulement à billes de précision, inoxydable
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Roulement discret
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faible vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement