Roue 100 mm
Novatech
Order number:
190810265
EAN:
4031582487916
Numéro de produit :
ITP 100x40-Ø12 HL26
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm e...
Détails
Sur mesure ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Documents
- TENTE_ESD_product_recommendation_FR_TFR.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_FR_TRI.pdf
- TENTE_Entertainment_FR_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_FR_TRI.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_FR_TRI.pdf
- TENTE_Delta_Product_information_FR.pdf
- TENTE_Polyurethane_solutions_Flyer_FR_TFR.pdf
- TENTE_Intralogistic_FR_TRI.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_FR_TFR.pdf
- Product_brochure_Omikron_FR.pdf
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 600 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 240 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h. L'alésage de l'axe mesure 12 mm de diamètre et le moyeu présente une longueur de 26 mm. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots de production, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, la technologie de lutte contre l'incendie et les systèmes logistiques.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Номера на статии
Основни атрибути
Колело
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur