Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 600 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 240 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h. L'alésage de l'axe mesure 12 mm de diamètre et le moyeu présente une longueur de 26 mm. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots de production, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, la technologie de lutte contre l'incendie et les systèmes logistiques.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Номера на статии
Артикулен номер
ITP 100x40-Ø12 HL26
Номер на материал S4
190810265
Основни атрибути
Тип
Roue
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
240 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,43 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - roulette de manutention
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Aluminium
Материал на реазбата
Polyuréthane, coulé
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
26 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Sans pare-fils
Лагер
Roulement à billes de précision
Цвят на Колело
Jaune miel (RAL1005)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur