Roulettes pivotantes 125 mm
Levina care, 5344PJP125R36-32S35 D 9002 4xM6
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur roulement à billes de précision, Axe de roue boulonné, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Diamètre de la tige | 32 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
125 mm
Largeur de roue
32 mm
Diamètre de la tige
32 mm
Longueur de la tige
51 mm
Déport
38 mm
Diamètre d'encombrement
201 mm
Hauteur
161 mm
Capacité de charge dynamique
100 kg
Résistance à la température
- 10 / + 40 °C
Norme
EN_12530
Poids
0.708 kg
Rayon d'encombrement
101 mm
Dureté du bandage
A 83 / D 0 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes