Roulettes pivotantes 100 mm
Linea, 5940UAP100R05-22 RAL9002
Roulette pivotante, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur de roue | 20 mm |
Diamètre de la tige | 22 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
20 mm
Diamètre de la tige
22 mm
Longueur de la tige
40 mm
Déport
32 mm
Diamètre d'encombrement
180 mm
Hauteur
120 mm
Capacité de charge dynamique
120 kg
Résistance à la température
- 10 / + 40 °C
Norme
EN_12530
Poids
0.822 kg
Diamètre du dôme
52 mm
Rayon d'encombrement
90 mm
Dureté du bandage
A 92 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes