Roulettes
5947UAP100P30-11 RAL9002
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps ...
Roulette pivotante, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur de roue | 20 mm |
Trou central | 11 mm |
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
20 mm
Trou central
11 mm
Déport
32 mm
Diamètre d'encombrement
180 mm
Hauteur
118 mm
Capacité de charge dynamique
120 kg
Résistance à la température
- 10 / + 40 °C
Norme
EN_12530
Poids
0.611 kg
Diamètre du dôme
52 mm
Rayon d'encombrement
90 mm
Dureté du bandage
A 92 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps ...