Roulettes pivotantes à blocage total 125 mm
inoxydable,
Levina, 5387PJC125P51

EAN:
4031582368888

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en matière synthétique très haute qualité avec composants en acier inoxydable, pivot sur double chemin de billes., Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant, avec pare-fils, roulement à billes de précision Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 125 mm
Largeur de roue 32 mm
Dimension de platine 95 x 70 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

125 mm

Largeur de roue

32 mm

Dimension de platine

95 x 70 mm

Distance entre axe

75 x 50 mm

Diamètre des trous

11 mm

Déport

38 mm

Diamètre d'encombrement

201 mm

Hauteur

165 mm

Capacité de charge dynamique

100 kg

Résistance à la température

- 10 / + 40 °C

Norme

EN_12530

Poids

0.639 kg

Diamètre du dôme

59 mm

Rayon d'encombrement

101 mm

Dureté du bandage

A 87 Shore

inoxydable

Oui

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes à blocage total

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement