Roulettes fixes 25 mm
Compacta, 2198PJI025P60-40,5x19
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue riveté, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 25 mm |
Largeur de roue | 13 mm |
Dimension de platine | 40 x 17 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
25 mm
Largeur de roue
13 mm
Dimension de platine
40 x 17 mm
Distance entre axe
30 mm
Diamètre des trous
4,5 mm
Hauteur
28 mm
Capacité de charge dynamique
10 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12530
Poids
0.022 kg
Dureté du bandage
A 75 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes fixes