Roues 75 mm
Novatech, ETP075x40-Ø20 HL40
Corps de roue acier, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision. Capacité de charge sur surfaces lisses, planes.
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 75 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Alésage - Ø | 20 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
75 mm
Largeur de roue
40 mm
Alésage - Ø
20 mm
Longueur de moyeu
40 mm
Capacité de charge dynamique
350 kg
Capacité de charge statique
700 kg
Résistance à la température
- 10 / + 60 °C
Norme
EN_12532
Poids
0.654 kg
Dureté du bandage
A 92 Shore
Roulement
6204ZV nr
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues