Roues 300 mm
Novatech, FTP300x80-Ø30 HL92

EAN:
4031582331097

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 300 mm
Largeur de roue 80 mm
Alésage - Ø 30 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

300 mm

Largeur de roue

80 mm

Alésage - Ø

30 mm

Longueur de moyeu

92 mm

Capacité de charge dynamique

2,000 kg

Capacité de charge statique

4,000 kg

Résistance à la température

- 10 / + 60 °C

Norme

EN_12533

Poids

15 kg

Dureté du bandage

A 92 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roues

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement