Roues 160 mm
Ultratech, FCP160x50-Ø20
Corps de roue fonte peinte, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, spécialement conçu pour les vitesses jusque 16 km/h, roulement billes de précision.
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 160 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Alésage - Ø | 20 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
160 mm
Largeur de roue
50 mm
Alésage - Ø
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge dynamique
800 kg
Capacité de charge statique
1,600 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12532
Poids
1 kg
Dureté du bandage
A 92 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues