Roues 125 mm
Duratech, TOO125x50-Ø15
Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Alésage - Ø | 15 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
125 mm
Largeur de roue
50 mm
Alésage - Ø
15 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge dynamique
700 kg
Capacité de charge statique
1,400 kg
Résistance à la température
- 40 / + 80 °C
Norme
EN_12533
Poids
0.536 kg
Dureté du bandage
D 75 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues